MINI MCR-SL-PT100-UI - Convertidor medición termorresistencias
2864435

Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de conmutador DIP, con conexión por tornillo, preconfigurado (observar el código de pedido). Artículo de repuesto: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
Margen medición temperat. de -150 °C a 850 °C
Señales Pt 100 a señales norm.
Separación de 3 vías
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado