El convertidor de temperatura configurable con separación de 3 vías es adecuado para la conexión de termorresistencias y transmisores de resistencia remotos en la tecnología de conexión de 2, 3 y 4 cables.
Los valores medidos se convierten en una señal lineal de corriente o de tensión.
Puede configurar el dispositivo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden llevarse ajustes estándar directamente en el dispositivo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El transductor de medición soporta la monitorización de errores.
MINI MCR-RTD-UI-SP-NC
-
Convertidor medición termorresistencias
2902850
Convertidor de temperatura para la conexión de termorresistencias y transmisores de resistencia de 2, 3 y 4 conductores. Configurable mediante conmutador DIP o por software. Conexión por resorte, configuración estándar. Artículo de repuesto: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | MINI Analog |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Circuito de protección | Protección contra transitorios |
Respuesta gradual (0-99 %) | 200 ms (2 hilos) |
500 ms (3 conductores) | |
500 ms (4 hilos) | |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
Error de transmisión Potenciómetro de control | 2 Ω |
Error de transmisión Termorresistencia | 0,1 % * 350 K / intervalo de medición ajustado; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / intervalo de medición ajustado; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
Absorción de corriente típica | < 27 mA (con 24 V DC) |
Consumo de potencia | ≤ 700 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 500 Ω) |
Señal | |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada | Temperatura |
Resistencia | |
Medición | |
Configurable/Programable | Sí |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Rango en función del tipo de sensor, rango ajustable libremente mediante software o de -150 °C a 850 °C en etapas mediante el conmutador DIP) |
Rango de medición, temperatura | min. 50 K |
Corriente para alimentación de sensores | aprox. 200 µA |
Resistencia total de la línea máx. admisible | ≤ 25 Ω (según línea) |
Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 4000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10% del rango de medición elegido) |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Frecuencia: | |
Configurable/Programable | no |
Señal | |
Número de salidas | 1 |
Configurable/Programable | Sí |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
Señal de salida tensión máxima | aprox. 12,3 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | 10 kΩ |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 500 Ω (con 20 mA) |
Ripple | < 20 mVPP |
< 20 mVPP (en 500 Ω) |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Datos: Interfaz IFS | |
Tipo de conexión | S-PORT |
Indicación de estado | LED (rojo) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 93,1 mm |
Profundidad | 102,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Homologación para la construcción naval | |
Marcado | D, EMC1 |
Certificado | DNV GL 14085-15HH |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,04 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,1 % |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,02 % |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2902850 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1135 |
GTIN | 4046356689250 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 90,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Borne de alimentación 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Bloque de monitorización 2902961
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Fuente de alimentación 2866983
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia