MCR-VAC-UI-O-DC
-
Convertidor de tensión
2811103
Convertidor de tensión MCR, para tensiones alternas de 0..20 V AC hasta 0..440 V AC, señal de salida 0..10 V/0(4)..20 mA
Detalles de producto
Tipo de producto | Convertidores de tensión |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Ajuste Span | ± 20 % |
Ajuste Zero | ± 20 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V DC |
Margen de medición de frecuencia | 45 Hz ... 400 Hz |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,8 W |
Tensión de prueba Salida/alimentación | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Entrada/salida | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Entrada/alimentación | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Respuesta gradual (10-90%) | 250 ms |
Coeficiente de temperatura típico | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
Error de transmisión máximo | < 1,5 % (del valor final) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 45 mA |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 370 V |
Configurable/Programable | Sí |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 370 V AC |
Tensión de entrada máxima | 440 V (Sin tierra) |
250 V (Respecto a tierra) | |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 370 kΩ |
Forma de impulso | Tensión alterna |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 250 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 250 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 250 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 170 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 170 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 170 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V -120 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 120 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 120 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 80 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 80 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 80 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 54 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 54 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 54 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 36 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 36 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 36 kΩ |
Medición | |
Descripción de la entrada | Entrada de 0 V - 24 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 24 V AC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 24 kΩ |
Señal: Salida de tensión | |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
Señal de salida tensión máxima | 15 V |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 10 kΩ |
Ripple | < 50 mVPP |
Señal: Salida de corriente | |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Señal de salida corriente máxima | 30 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω |
Ripple | < 50 mVPP |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (sin condensación) |
Altitud | < 2000 m |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2811103 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMMB11 |
GTIN | 4017918125400 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 204,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 204,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Equipo sucesor MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 con 8 rangos de medición de 0 V ... 20 V AC a 0 V ... 660 V AC, señales de salida: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Márgenes de tensión ajustables
Señales de salida bidireccionales
Separación de 3 vías
Ajuste ZERO/SPAN ±20 %
Parametrización sin herramientas de los valores de medición
Configuración programable del rango de valores de medición
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia