MINI MCR-2-T-I
-
Convertidor de temperatura
2908828
Convertidor de temperatura para convertir y transmitir señales de sensores RTD y TC a una carga. Configuración estándar, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | MINI Analog Pro |
Aplicación | Temperatura |
Configuración | Software |
App |
Funcionalidad | |
Configuración | Software |
App |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Respuesta gradual (0-99 %) | ≤ 250 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 % |
Error de transmisión máximo | 0,1 % |
Separación galvánica | |
Categoría de sobretensión | II (≤ 5000 m) |
Grado de polución | 2 (≤ 5000 m) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 251 Veff |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Consumo de potencia | ≤ 900 mW |
Medición | |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Si, Cu |
Tipos de sensor utilizables (TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, Lr, M |
Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 40 kΩ (Alcance de medición mínimo: 10% del rango de medición elegido) |
Margen de resistencia Potenciómetro | 0 Ω ... 40 kΩ (Alcance de medición mínimo: 10% del rango de medición elegido) |
Campo de señales mV lineal | -1000 mV ... 1000 mV |
Resistencia total de la línea máx. admisible | ≤ 25 Ω (regulable, 3, 4 conductores por cable) |
≤ 50 Ω (ajustable, 2 conductores) |
Señal: Corriente | |
Número de salidas | 1 |
Configurable/Programable | Sí |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (NE 43) |
0 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
0 mA ... 21 mA (libremente ajustable) | |
21 mA ... 0 mA (libremente ajustable) | |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 10 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Tipo de conexión | S-PORT |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED rojo (mensaje de error) |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidad | 119,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | PBT |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Posición de montaje discrecional) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 162 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | IBExU 21 ATEX B007 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx IBE 21.0017 X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | 2023122310116238 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 Listed |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV TAA00003FZ |
INMETRO | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | DNV 23.0187 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2908828 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1125 |
GTIN | 4055626364759 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia