Servidor de equipos serie flexible para la conversión de datos serie en datos Ethernet. Los numerosos perfiles de interfaz serie facilitan la configuración, por ejemplo la funcionalidad de enlace Modbus para una comunicación impecable entre los equipos Modbus ASCII-, Modbus RTU y Modbus TCP.
GW DS1
-
Convertidor de interfaces
1182119
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP como complemento de Modbus/RTU (o ASCII) y Modbus/TCP. El software COM Port Redirector está disponible para su descarga. Cuenta con una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Funcionalidad de enlace Modbus completa para una comunicación impecable entre los clientes y servidores Modbus RTU, Modbus ASCII y Modbus TCP
Conexión simultánea a varios hosts, entre ellos hasta 1024 tomas entrantes y 49 tomas salientes
La interfaz serie universal es compatible con RS-232, RS-422 y RS-485