FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM
-
Convertidor de fibra óptica
2708177
Convertidor de fibra óptica, para la conversión de 10/100 Base-T(X) a fibra de vidrio unimodo (1300 nm), conexión SC-Dúplex-LWL, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Detalles de producto
Tipo de producto | Convertidor de medios |
MTBF | 321 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
78 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
Separación galvánica | VCC // Ethernet |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1500 V | |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±20 % (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) | |
Absorción de corriente típica | ≤ 95 mA (24 V DC) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Señal | Ethernet |
Datos: cable de fibra óptica | |
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 36 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
32 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
26 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
Tipo de conexión | SC-dúplex |
Longitud de onda | 1300 nm |
Medio de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
Medio de transmisión | Cobre |
LEDs de señales | Activity (amarillo), Link Status (verde), 100 Mbits/s (verde) |
Autonegotation modi | opcionalmente de forma transparente a través de TP y LWL (por defecto) o de forma local a TP |
Link through | Link down es transmitido automáticamente a la segunda conexión |
Conmutación MDI/MDI X | Conmutable internamente entre conexión Line (1:1) y Cross-Over |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | PA V0 |
Cable de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 9/125 µm |
Fibra unimodo | |
Fibra de vidrio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nAC IIC T4 X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | 508 Recognized |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2708177 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC311 |
Página del catálogo | Página 545 (IF-2011) |
GTIN | 4017918952723 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 161,63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia