PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Transformador de corriente
2906234
El juego se compone de un amplificador de separación de 4 vías con tecnología de conexión push-in y una bobina Rogowski con una longitud de 300 mm y un diámetro de 95 mm para la medición de corriente AC en barras colectoras y líneas de alta tensión.
Por el lado de salida, el amplificador de separación emite 8 señales normalizadas diferentes y dispone de una salida de conmutación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Current transformer |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica | Aislamiento reforzado según IEC 61010-1 |
Error de medición típico | < 1 % |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V |
Respuesta gradual (0-99 %) | 110 ms |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
Bobina de medición | |
Construcción del conductor cable de señales | 2x 0,22 mm (Señal (estañado)) |
1x 0,22 mm (Apantallado (estañado)) | |
Aislamiento | doble aislamiento |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Tensión de prueba | 10,45 kV DC (60 s) |
Clase de precisión | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Transductor de potencia | |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,5 % (del valor final del margen) |
Gama de frecuencias | 16 Hz ... 1000 Hz |
Tensión de prueba | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Generalidades | |
Contrastable | no |
Tipo de convertidor | Bobina Rogowski y amplificador de separación de 4 vías |
Alimentación: Transductor de potencia | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Zona de tensión nominal de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Consumo de potencia | ≤ 1 W (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 600 Ω) |
Frecuencia | |
Denominación | Bobina de medición |
Margen de medición de frecuencia | 40 Hz ... 20000 Hz |
Señal | |
Señal de entrada (a 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Forma de la curva | Sinusoidal |
Impedancia de entrada | > 100 kΩ |
Transformador de corriente | |
Configurable/Programable | Mediante selector DIP |
Frecuencia de dimensionamiento: convertidores estándar | 40 Hz ... 20000 Hz |
Corriente de dimensionamiento primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Contrastable | no |
Tipo de convertidor | Bobina Rogowski y amplificador de separación de 4 vías |
Conmutar: Transistor | |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tensión mínima de activación | 1 V |
Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
Corriente de conmutación mínima | 100 µA |
Corriente de conmutación máxima | 100 mA (con 30 V) |
Señal | |
Denominación | Bobina de medición |
Señal de salida (a 50 Hz) | 100 mV (sin carga, con 1000 A) |
Tensión de salida (en marcha en vacío) | VOUT = M * dI/dt |
Tensión de salida (sinusoidal, en marcha en vacío) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; ejemplo: para 50 Hz; I = 1000 A)) |
Señal | |
Denominación | Convertidor de medición |
Configurable/Programable | Sí |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) |
2 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
1 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 10,5 V (ajustable a través de software) | |
Señal de salida tensión máxima | 12,3 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
2 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 21 mA (ajustable a través de software) | |
Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Ripple | < 20 mVPP |
< 20 mVPP |
Lado convert. medición | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 110,5 mm |
Profundidad | 120,5 mm |
Bobina de medición | |
Longitud | 300 mm |
Diámetro | 8,3 mm ±0,2 mm |
Bobina de medición en estado instalado | |
Diámetro | 95 mm |
Línea de señal | |
Longitud | 3 m |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 110,5 mm |
Profundidad | 120,5 mm |
Material carcasa | PC |
PBT | |
Material de la bobina | Elastollan |
Condiciones ambientales | |
Grado de protección de la bobina de medición | IP54 (no evaluado por UL) |
Grado de protección del transductor de medición | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) (Bobina de medición) | -30 °C ... 80 °C (Bobina de medición) |
Temperatura ambiente (servicio) (Transductor de medición) | -40 °C ... 70 °C (Convertidor de medición) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C (Bobina de medición) |
-40 °C ... 85 °C (Convertidor de medición) | |
Altitud | < 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
CMIM | |
Certificado | Conformidad CMIM |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Recognized |
Observación | Bobina de medición |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Listed |
Observación | Convertidor de medición |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Separación galvánica | Aislamiento reforzado según IEC 61010-1 |
Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2906234 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMMA12 |
Página del catálogo | Página 223 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626048284 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 411 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 370 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia