PACT RCP-4000A-1A-D140-10M - Transformador de corriente
1033483

Set formado por un transductor de medida de 1 A y una bobina Rogowski con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 450 mm, diámetro: 140 mm. Longitud de la línea de señales: 10 m. La bobina Rogowski mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Detalles de producto










Productos compatibles