PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Transformador de corriente
2907414
Convertidor de corriente de barra pasante con tecnología de conexión push-in y por tornillo; conexión del conductor con push-in directamente desde arriba y sin herramientas. Se puede elegir: corriente primaria (100 ... 1000) A AC, corriente secundaria (1 o 5) A AC, clase de exactitud 0,5 o 1, potencia VA
Detalles de producto
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1 kV (Fase/conductor neutro) |
| Generalidades | |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
| Transformador de corriente | |
| Potencia nominal | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| Corriente de corta duración de dimensionamiento térmica | Ith = 60 * In |
| Corriente constante de dimensionamiento térmico | Id = 1,2 * In |
| Corriente transitoria de dimensionamiento | Idyn = 2,5 * Ith |
| Frecuencia asignada fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corriente de dimensionamiento primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
| Señal | |
| Denominación | Salida de corriente |
| Corriente de dimensionamiento secundaria Isn | 1 A AC (según el tipo) |
| 5 A AC (según el tipo) | |
| Factor de limitación del máximo de corriente | FS 5 |
| Clase de precisión | 0,5 (según el tipo) |
| 1 (según el tipo) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² (Bornes secundarios) |
| Sección de conductor flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² (Bornes secundarios) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor flexible | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Bornes secundarios) |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Barra de cobre | |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 12 mm |
| Barra de cobre 2 | |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 10 mm |
| Conductores redondos | |
| Diámetro | 33 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 40 °C |
| Altitud | ≤ 1000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | Utilizable solo en espacios interiores sin rocío |
| Clase de material aislante | E |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | XODW8.E323953 |
| Normas/especificaciones | EN 61869 |
| Código de artículo | 2907414 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | CMMA11 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 375,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 304 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85043129 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia