El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MCR-SL-S-100-I-LP - Convertidor de corriente
2813486

Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...100 A, salida Loop-powered con 4...20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Equipable posteriormente mediante bobina abatible Rogowski
Alimentado en bucle
Medición real de valor efectivo 30 ... 6000 Hz
Rango de medición de medición por conmutador deslizante