MCR-S-10-50-UI-SW-DCI
-
Convertidor de corriente
2814663
Convertidor de corriente MCR, programable y configurable, para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, con salida de relé y por transistor, corriente de entrada 0...10 hasta 0...50 A, sin configurar
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Fallo general | ≤ 1,5 % (Rango de temperatura) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,2 W |
| Categoría de medición | III |
| Tensión de prueba Salida/alimentación | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V |
| Respuesta gradual (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,025 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,5 % (Del valor nominal de la gama bajo condiciones nominales) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (Respecto a tierra) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 50 mA (Sin carga) |
| Medición | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Margen de corriente de entrada | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Sobrecarga permanente admisible: 120 %) |
| Rango de medición | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| Margen de ajuste Corriente de entrada mínima | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
| Margen de ajuste Corriente de entrada máxima | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
| LSB: Corriente | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Capacidad de sobrecorriente | Depende del conductor insertado |
| Capacidad de sobrecorriente transitoria | Depende del conductor insertado |
| Margen de medición de frecuencia | 15 Hz ... 400 Hz |
| Forma de la curva | Corrientes continuas, alternas o distorsionadas |
| Umbral de respuesta | 0,8 % (del valor nominal del margen de medición 50 A) |
| Conmutar: Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Corriente continua límite | 50 mA (con capa de oro, 30 V AC/ 36 V DC) |
| 2 A (Con la capa de oro destruida, 250 V AC) | |
| Conmutar: Transistor | |
| Corriente de carga constante | 80 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Gama de tensión de salida | 19 V ... 29 V (Tensión de alimentación - 1 V) |
| Margen de ajuste del valor umbral | 1 % ... 110 % |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0,1 s ... 20 s |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Tipo de conexión | Conexión pasamuros |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Conductores redondos | |
| Diámetro | 10,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2814663 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | CMMA34 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 188,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 189,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Separación de 3 vías
Configuración equipo con interruptor DIP o software configuración MCR/PI-CONF-WIN
Medición real de valor efectivo
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia