ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9-SP - Arrancador de motor híbrido
2904678

Controlador de arranque híbrido para invertir motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 9 A, desconexión por sobrecarga ajustable y sin detección de subcarga.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste