ELR 1- 24DC/600AC-30
-
Contactor semiconductor
2297154
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 30 A, interruptor a tensión nula
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Número de fases | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 48 W |
Tipo de red | monofásicos |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 4 V DC ... 32 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | aprox. 12 mA |
Umbral de conmutación | ≤ 1 V DC (Señal "0") |
≥ 4 V DC (Señal "1") | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Frecuencia de transmisión | 25 Hz |
Salida de carga | |
Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 660 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51 | 30 A |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a | 15 A |
Tensión inversa de punta | 1200 V |
Frecuencia de red | 45 Hz |
65 Hz | |
Rango de corriente de carga | 150 mA ... 30 A (véase derating) |
Corriente de fuga | < 3 mA (En estado desconectado) |
Tensión residual | < 1,6 V |
Corriente transitoria | 400 A (t = 10 ms) |
Integral de carga límite | 1800 A2s |
Circuito de protección | Módulo RCV |
Angulo de fase cos phi mín. | 0,5 |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M4 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M4 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 12 |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 103 mm |
Profundidad | 103 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 61000-4-6 | |
EN 55011 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación ≥ 22,5 mm |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2297154 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK7123 |
GTIN | 4046356132039 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 256,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 256,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | MT |
Sus ventajas
Alta frecuencia de conmutación
Sin desgaste ni rebote
Variantes de tensión de entrada de 24 V DC y 230 V AC.
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia