ELR W3- 24DC/500AC-16
-
Contactor inversor semiconductor
2297332
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Conmutación sin ruido ni desgaste
Larga vida útil
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
Alta frecuencia de conmutación
Circuito de protección integrado