ST-06KS030
-
Contacto crimpado
1607582
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 0,6 mm, margen para engaste: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242315
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción