RC-5CP2000
-
Contacto crimpado
1603513
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, margen para engaste: 1 mm2 ... 1,5 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1241634
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción