CK2,5-M-4 AG - Contacto crimpado
1409208

Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC 35, sección máx. de conductor: 4 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión crimpada, Tipo de conexión del contacto: Macho, Engaste el conductor según DIN EN 60352‑2 con el contacto crimpado

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Contactos crimpados para conectores para equipos PRC confeccionables
3 variantes para las secciones de hilo de 2,5/4,0 6,0 mm²