CK2,5-ED-0,37BU AU
-
Contacto crimpado
1585647
Contacto crimpado, serie: HC-M-06, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22...26 , material contacto: Aleación de Cu