UPBV 4/ 4 NZ:1
-
Conector
3060429
Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2- 6 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector de bornes |
| Número de polos | 4 |
| Paso | 6,2 mm |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Anchura | 24,8 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 48,5 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Paso | 6,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Código de artículo | 3060429 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25,109 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,881 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
UPRZ - Bloqueo 3045570
-
UPR/ 2 - Bloqueo 3045567
-
UPZ/ 2 - Compensador de tracción 3045554
-
PSH 3- 6 - Brida para conexión de pantalla 3040591
-
PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Tapa con brida de sujeción 3060432
-
PRT/2 - Bloqueo 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
-
LPS-6/E - Conector de servicio técnico 3270540
-
LPS-6 - Conector de servicio técnico 3270541
-
LPO 4/E - Conector de derivación 3270519
-
LPO 4 - Conector de derivación 3270522
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia