UP 6/ 7 - Conector
3060678

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, color: gris

Detalles de producto