UP 4/13 - Conector
3060238

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión de conductores desde arriba
Accionamiento del tornillo de la página
Esta construcción del conector permite una distribución de potencial que ahorra espacio utilizando bornes de cuatro conductores con dos puestos enchufables