SACC-MINMS-5CON-PG16 - Conector
1559039

Conector, Universal, 5-polos, Conector macho recto 7/8"-16UNF, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg16, diámetro exterior del cable 12 mm ... 14 mm, Contacto 3 en avance

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes