El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Conector
1662748

Conector, Universal, 5-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11-DUO, diámetro exterior del cable 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Ahorro de espacio: conexión de dos sensores a un conector enchufable con junta de varias capas