SACC-M12MR-5CON-PG 7 - Conector
1662269

Conector, Universal, 5-polos, Conector macho acodado M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Plástico, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes