SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH - Conector
1694318

Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética