SACC-M12FR-5SC - Conector
1508255

Conector, 5-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, Conexión por resorte, material de moleteado: Plástico, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto