SACC-M12FR-5CON-PG 9-VA - Conector
1553307

Conector, Universal, 5-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes