SACC-M 8FR-4PL-M
-
Conector
1482527
Conector, Universal, 4-polos, sin apantallar, Hembra de conexión acodado M8, codificación: A, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 5,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección