QPD P 4PE2,5 6-11 GY - Conector
1403783

Conector, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 11 mm

Detalles de producto









Productos compatibles