QP 1,5/ 7
-
Conector
3051166
Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2- 1,5 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector de bornes |
| Número de polos | 7 |
| Paso | 5,2 mm |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión rápida |
| Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección Cables de sensores | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Anchura | 36,4 mm |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Paso | 5,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Código de artículo | 3051166 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE3144 |
| GTIN | 4046356083003 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,364 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,364 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | TR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
RPS - Clavija reductora 0201647
-
PZ/2 - Compensador de tracción 3040627
-
PZ/4 - Compensador de tracción 3040643
-
PRZ - Bloqueo 3040614
-
PR - Bloqueo 3040559
-
PR/2 - Bloqueo 3040630
-
PRT/2 - Bloqueo 3040631
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
Sus ventajas
Tanto para los conectores como para los bornes de base, está disponible la técnica de conexión adecuada para cada aplicación
Con la conocida conexión por giro IDC el conductor se conecta sin necesidad de pelarlo ahorrando tiempo
El conector de conexión rápida QP 1,5/... está diseñado para la conexión de conductores rígidos y flexibles
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia