QP 1,5/ 2 - Conector
3051111

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2- 1,5 mm2, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Con la conocida conexión por giro IDC el conductor se conecta sin necesidad de pelarlo ahorrando tiempo
Tanto para los conectores como para los bornes de base, está disponible la técnica de conexión adecuada para cada aplicación
El conector de conexión rápida QP 1,5/... está diseñado para la conexión de conductores rígidos y flexibles
Comprobado para aplicaciones ferroviarias