UL Recognized
ID de homologación: E477377-20180202| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID de homologación: R60169305 0001| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 35 A | 2,5 - 6 | ||