PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY)
-
Conector
3209922
Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 7, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de bornes |
Número de polos | 7 |
Paso | 5,2 mm |
Número de conexiones | 7 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 7 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1er piso | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Anchura | 36,4 mm |
Altura | 40,2 mm |
Paso | 5,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Código de artículo | 3209922 |
Unidad de embalaje | 25 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de producto | BE2244 |
GTIN | 4046356892452 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 24,022 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,022 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PZ/4 - Compensador de tracción 3040643
-
PR - Bloqueo 3040559
-
PR/2 - Bloqueo 3040630
-
PRT/2 - Bloqueo 3040631
-
PRZ - Bloqueo 3040614
-
PSH 3- 6 - Brida para conexión de pantalla 3040591
-
PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - Tapa con brida de sujeción 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Carcasa de cables 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Carcasa de cables 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Carcasa de cables 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Carcasa de cables 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Carcasa de cables 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Carcasa de cables 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Carcasa de cables 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Carcasa de cables 3209507
-
PH 2,5/10 - Carcasa de cables 3209769
-
PH 2,5/11 - Carcasa de cables 3209772
-
PH 2,5/12 - Carcasa de cables 3209785
-
PH 2,5/13 - Carcasa de cables 3209798
-
PH 2,5/14 - Carcasa de cables 3209808
-
PH 2,5/15 - Carcasa de cables 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Tapa con brida de sujeción 3061431
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
Sus ventajas
Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia