Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Información interesante
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
IA industrial
Seguridad funcional
Seguridad industrial
Empresa
Visión general
Phoenix Contact Colombia
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
PLD E 608-CO-MS - Conector
PLD E 608-CO-MS
-
Conector
2702308
Conector para conexión en serie, negro, 3 polos
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conector enchufable para instalación
Construcción
Conectores para instalaciones
Número de polos
3
Cara de enchufe
2+PE
Número de conexiones
3
Propiedades de aislamiento
Grado de polución
2
Propiedades eléctricas
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)
4 kV
Corriente asignada
16 A (según EN 61984 a 70 °C)
Tensión de dimensionamiento (I/2)
250 V
Datos de conexión
Tecnología de conexión
Tipo de conexión
Conexión por tornillo
Ciclos de conexión para cables de igual sección
5 (según EN 61984)
Conexión de conductores
Sección de conexión Flexible
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión rígido
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión AWG
20 ... 14
Par de apriete Soporte de contactos
0,3 Nm
Dimensiones
Anchura
28 mm
Altura
12,6 mm
Longitud
68,2 mm
Datos del material
Material Carcasa
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V2
Material carcasa
PA 6.6
Material superficie de la carcasa
sin recubrimiento
Material contacto
Latón
Material superficie del contacto
con protección de la superficie
Material soporte de contactos
PA
Cable/línea
Diámetro exterior del cable
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Propiedades mecánicas
Datos mecánicos
Ciclos de enchufe
10 (según EN 61984)
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Grado de protección (enchufado)
IP40 (insertado)
Índice de protección
IP20
IP40 (insertado)
Temperatura ambiente (servicio)
70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-30 °C
Montaje
Tipo de montaje
Montaje por encaje
Datos comerciales
Código de artículo
2702308
Unidad de embalaje
5 Unidades
Cantidad mínima de pedido
5 Unidades
Clave de producto
DRL23Z
GTIN
4055626113340
Peso por unidad (incluido el embalaje)
18,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
18 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
Clasificaciones
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto