cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20230810Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Estándar | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
Solo aplicación USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: XPC 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión Push-X, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Estándar | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
Solo aplicación USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
¿Puedo activar con la mano el pulsador de accionamiento color naranja para soltar los conductores?
¿Con qué frecuencia puedo conectar el conductor con Push-X?
¿Con qué artículos se pueden combinar los conectores macho?
El conector macho es compatible con los artículos COMBICON de la línea de productos M basados en la cara enchufable de los MSTB 2,5. Encontrará los productos adecuados para el respectivo conector macho en "Accesorios".
¿Cómo puedo evitar confundir varios conectores macho idénticos al insertarlos?
La utilización de perfiles codificadores para el conector macho y pestañas de codificación para la carcasa de base permite evitar una confusión a la ahora de realizar las conexiones. Encontrará los productos adecuados en "Accesorios".... Ver más
La utilización de perfiles codificadores para el conector macho y pestañas de codificación para la carcasa de base permite evitar una confusión a la ahora de realizar las conexiones. Encontrará los productos adecuados en "Accesorios".
Ver menos¿Cómo puedo realizar una prueba eléctrica sencilla de mi aplicación?
El XPC dispone de una derivación por contacto en la parte superior y, con una punta de medición, se puede capturar fácilmente la señal. Encontrará la punta de medición adecuada en "Accesorios".... Ver más
El XPC dispone de una derivación por contacto en la parte superior y, con una punta de medición, se puede capturar fácilmente la señal. Encontrará la punta de medición adecuada en "Accesorios".
Ver menos¿Puedo partir de la base de que el espacio de sujeción está abierto de forma fiable y listo para su uso?
Sí, el diseño y los materiales se han definido de manera que Push-X esté preparado para funcionar incluso después de un transporte brusco en las condiciones ambientales definidas. Esto ha quedado demostrado ampliamente en nuestros laboratorios. Los e... Ver más
Sí, el diseño y los materiales se han definido de manera que Push-X esté preparado para funcionar incluso después de un transporte brusco en las condiciones ambientales definidas. Esto ha quedado demostrado ampliamente en nuestros laboratorios. Los espacios de sujeción se suministran abiertos.
Ver menos¿Tengo que retorcer el conductor flexible antes de conectarlo?
No es imprescindible retorcerlo. Sin embargo, no está permitido conectar conductores con sus alambres separados. Es posible devolverles su forma retorciéndolos ligeramente.