SPC 4/ 4-ST-6,35 - Conector para placa de circuito impreso
1232902

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: SPC 4/..-ST, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 4, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas

Preguntas frecuentes


¿En qué color están disponibles los artículos?

El color estándar de este artículo es el negro. Se está preparando una variante de color verde.


¿Puedo sustituir el conector sin brida por un conector con brida?

El conector con bloqueo superior puede conectarse en la misma carcasa de base que el conector sin brida. No se necesita espacio adicional en la carcasa de base.