UL Recognized
ID de homologación: E60425-2024-07-11Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-2024-07-11Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |