SPC 16/ 9-ST-10,16 - Conector para placa de circuito impreso
1711336

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm2, color: verde, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: SPC 16/..-ST, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 16, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido