QC 1/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso
1883417

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1 mm2, color: verde, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: QC 1/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Combinable con la familia MSTB 2,5