MSTB 2,5/ 3-STZ11-5,08 BD:NC - Conector para placa de circuito impreso
1028041

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Ayuda de extracción (STZ11)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Permite la conexión de dos cables