línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos: 9, número de conexiones: 18, familia de artículos: DFMC 1,5/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Inserción en regleta base, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja