DD21PC 0,85/ 6-2,5-X - Conector para placa de circuito impreso
1378317

Conector de placa de circuito impreso, color: negro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 6, familia de artículos: DD21PC 0,85/.., paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Herramientas para el crimpado automatizado disponibles opcionalmente

Preguntas frecuentes


¿En qué color están disponibles los artículos?

El color estándar es el negro.


¿Hay una codificación para estos artículos?

Sí, las codificaciones ya están integradas en la caja.


¿Puedo enchufar también dos conectores macho individuales en una carcasa de base?

Con CONNEXIS D32, también se pueden enchufar dos conectores macho individuales en una carcasa de base de doble piso.


¿Están también disponibles los conectores macho con bloqueo?

Sí, todos los conectores macho de la serie CONNEXIS disponen de un bloqueo.


¿Cuál es el índice de protección de los artículos?

Los conectores macho cuentan con la homologación IP20.


¿Qué debo tener en cuenta al elegir el cable?

Debe seleccionar el contacto crimpado adecuado para la sección de cable.