UL Recognized
ID de homologación: E118976-20240617Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9,75 A | 14 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Conector de placa de circuito impreso, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: D31PC 2,2/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS D, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9,75 A | 14 |
¿Se pueden soltar los contactos crimpados?
¿En qué color están disponibles los artículos?
El color estándar es el negro.
¿Hay una codificación para estos artículos?
Sí, las codificaciones ya están integradas en la caja.
¿Puedo enchufar también dos conectores macho individuales en una carcasa de base?
Con CONNEXIS D32, también se pueden enchufar dos conectores macho individuales en una carcasa de base de doble piso.
¿Están también disponibles los conectores macho con bloqueo?
Sí, todos los conectores macho de la serie CONNEXIS disponen de un bloqueo.
¿Cuál es el índice de protección de los artículos?
Los conectores macho cuentan con la homologación IP20.
¿Qué debo tener en cuenta al elegir el cable?
Debe seleccionar el contacto crimpado adecuado para la sección de cable.