PST 1,0/ 2-5,75 R32 - Espadín
1574200

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 0,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje Correa de 32 mm de ancho

Espadín, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: PST 1,0/..-V, paso: 5,75 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,1 mm, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON