SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V1
-
Conector híbrido para placa de circuito impreso
1554151
M23, Conector híbrido para placa de circuito impreso, serie: SH, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Soldadura por ola
Detalles de producto
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Serie | SH |
Tipo de rosca | M23 |
Cuerpo aislante | |
Protección contra contactos casuales | IEC 61984 y VDE 0623 |
Material (Cuerpo aislante) | PA |
Material (Contacto) | CuZn |
Material (Superficie contactos) | Au |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Ciclos de enchufe | 100 |
Tipo de conexión | Soldadura por ola |
Tipo de conmutación del contacto | Macho |
Aplicación | Híbrido |
Número de polos | 13 |
Cara de enchufe | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Número Contacto (Contactos de potencia) | 5 |
Diámetro Contacto (Contactos de potencia) | 2 mm |
Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 30 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia) | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3) |
850 V DC (Categoría de sobretensión II/3) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Número Contacto (Contactos de señal) | 4 |
Diámetro Contacto (Contactos de señal) | 1 mm |
Corriente nominal por contacto de señal | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Contactos de señal) | 50 V (Contacto 1 ... 4) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Número Contacto (Contactos de datos) | 4 |
Diámetro Contacto (Contactos de datos) | 0,8 mm |
Corriente asignada por contacto de datos a 25 °C | 3,6 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Contactos de datos) | 50 V (Contacto 5 ... 8) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Categoría de sobretensiones | II, III |
Grado de polución | 3 |
Altura de montaje | 2000 m (4000 m con 300 V de tensión del sistema según DIN EN 606664-1) |
Carcasa | |
Indicación de pedido: | solo debe utilizarse con el artículo 1524754 o 1835953 |
Tipo de rosca | M23 |
Construcción | recto |
Tipo de bloqueo | SPEEDCON |
Estándar | |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera/montaje atornillado (M26 x 1) |
Indicaciones de montaje | Fijación central |
Material (Carcasa) | GD-Zn |
Material (Superficie de la carcasa) | Ni |
Material (Junta) | FKM |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 115 °C (ver curva derating) |
Altitud | 2000 m |
Código de artículo | 1554151 |
Unidad de embalaje | 20 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de producto | ABRCDX |
GTIN | 4067923032767 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 60,012 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 60,012 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia