ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - Conector
1298075

tipo de conexión

Conector, Familia de artículos: BPC, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 95 mm2, sección máx. de conductor: 120 mm2, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 350 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo/soldadura

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos