K-5E-M40 M9/5,0-C03/M40 F8
-
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados
1620346
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, serie: KSM, M40-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 2+3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, a M40-Macho, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 2+3+PE, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente