SF-5ES1N8AY700 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada
1623076

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF

Detalles de producto








Productos compatibles