Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos: 1, número de conexiones: 1, familia de artículos: SDC 2,5/..-PV, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, disposición de pines: Pines en zigzag W, longitud del pin [P]: 5 mm, sistema enchufable: SKEDD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja