SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCOX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239581
Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polos, verde RAL 6018, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 0,2 m, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Codificación | D |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV AC |
Tensión nominal UN | 250 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Línea de bus |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | D |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 0,2 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (a 4 MHz) | |
70 dB (a 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (a 20 MHz) | |
60 dB (a 31,25 MHz) | |
55 dB (a 62,5 MHz) | |
50 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (a 4 MHz) | |
6,3 dB (a 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (a 20 MHz) | |
11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
21,3 dB (a 100 MHz) | |
Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -25 °C ... -85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -50 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
-20 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1239581 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ABQDGC |
GTIN | 4063151392376 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia